Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abdeckkappe
Ausführung 2
Typ B
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
schwarz
B=Breite
42
A5
44,5
Ausführung
45x45
H1
50,5
L1
50,5
Passend zu
10252-05-104545
Passend zu
K2186.104545
RoHS
true
Typ
B
UNSPSC Code
31161502

Beschreibung

Werkstoff
Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Abdeckkappe schwarz oder grau.
Zubehör
Winkelsätze Typ B 10252-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch