Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abdeckkappe
Ausführung 2
Typ B
Material Grundkörper
Polyamid
Farbe Grundkörper
grau
B=Breite
38
A5
64
Ausführung
40x80
H1
80
L1
80
RoHS
true
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Abdeckkappe schwarz oder grau.
Zubehör
Winkelsätze Typ B 10252-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch