{"product":{"productId":"agid.32560","price":1.36,"name":"ABDECKKAPPE, TYP 30x60, B=28, H1=61POLYAMID, GRAU, TYP B"},"currency":"EUR"}
Abdeckkappe
Polyamid
grau
Verkaufseinheit
1,36 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abdeckkappe
Ausführung 2
Typ B
Material
Grundkörper
Polyamid
Farbe
Grundkörper
grau
B=Breite
28
A5
48
Ausführung
30x60
H1
61
L1
61
Passend zu
10252-05-083060
Passend zu
K2186.083060
RoHS
true
Typ
B
UNSPSC Code
31161502
Beschreibung
Werkstoff
Abdeckkappe Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Abdeckkappe schwarz oder grau.
Zubehör
Winkelsätze Typ B 10252-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.