Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Montagewinkel Stahl.
Ausführung
Montagewinkel verzinkt.
Bestellhinweis
Verkauf paarweise.
Hinweis
Als Option zur Bodenmontage oder Seitenmontage.
Zubehör
21334-20 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 50 kg.

21334-45 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Teilauszug, Tragkraft bis 65 kg.

21334-70 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.

21334-75 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 70 kg.

21334-65 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.

21334-55 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.

21334-60 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg.

21335-10 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Vollauszug, Tragkraft bis 124 kg.

21335-20 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 160 kg.

21334-90 Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 82 kg.

Andere Kunden kauften auch