{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.11,"name":"Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf, DIN EN ISO 7380"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant DIN EN ISO 7380-1, Form A
ab
0,11 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund DIN EN ISO 7380-2, Form B
ab
0,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Hinweis
DIN EN ISO 7380-1 - Form A: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant.
DIN EN ISO 7380-2 - Form B: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund.
In vereinzelten Fällen kann es vorkommen, dass die Schrauben ohne Schaft geliefert werden. Dies hat keine Auswirkung auf die technischen Eigenschaften der Schrauben.
DIN EN ISO 7380-2 - Form B: Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant und Bund.
In vereinzelten Fällen kann es vorkommen, dass die Schrauben ohne Schaft geliefert werden. Dies hat keine Auswirkung auf die technischen Eigenschaften der Schrauben.