{"product":{"productId":"agid.18400","price":0.11,"name":"Schrauben mit abgeflachtem Halbrundkopf mit Innensechskant DIN EN ISO 7380-1, Form A"},"currency":"EUR"}
- Mit oder ohne Bund erhältlich
- Ausführung: Stahl oder Edelstahl
Beschreibung
Werkstoff
Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4.
Ausführung
Stahl Festigkeitsklasse 10.9, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Edelstahl A2-70, blank.
Edelstahl A4-70, blank.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.