Für präzise Linearbewegungen in Ihrer Maschine
Neu bei norelem: Elektrozylinder mit IO-Link-Servo-Technologie
norelem erweitert sein Portfolio und bietet ab sofort eine kompakte, energieeffiziente Alternative zu Pneumatikzylindern an: Elektrozylinder, genauer IO-Link-Servo-Aktuatoren. Sie eignen sich ideal für alle Anwendungen im Maschinenbau oder in der Medizintechnik, bei denen präzise lineare Bewegungen erforderlich sind.
Die Elektrozylinder von norelem vereinen bürstenlosen Servomotor, Servoregler und Kugelumlaufspindel in einem einzigen Gehäuse. Über die IO-Link-Schnittstelle lassen sich Sollwerte in Echtzeit übertragen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Positionen variabel anpassen bis hin zu komplexen Servo-Positionieraufgaben. Alternativ genügt auch eine einfache digitale Ansteuerung wie bei einem Pneumatikzylinder.
Leistungsstarke und moderne Antriebslösung
Die Geräte benötigen keinen zusätzlichen Platz im Schaltschrank. Geschwindigkeit und Kraftbegrenzung können direkt per Drehknopf am Gehäuse eingestellt werden. Die Abmessungen der Elektrozylinder orientieren sich an ISO 15552 und sind mit bestehenden Anschluss- und Zubehörkomponenten kompatibel.