Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Modulare Befestigungslösungen für Maschinen- und Anlagenbau

Neu bei norelem: C-Profil-Montageschienen und Zubehör

norelem erweitert sein Sortiment um hochwertige C-Profil-Montageschienen mit umfangreichem Zubehör. Die kaltgeformten Profilschienen – auch Installationsschienen oder einfach C-Profile genannt – sind für den Maschinen- und Anlagenbau ausgelegt und eignen sich zur schnellen, präzisen Montage von Bauteilen, Leitungen, Sensorik und Aggregaten. 

Die Montageschienen sind in den Systemen 28 (28 x 15 und 28 x 28 mm) sowie 41 (41 x 22 und 41 x 41 mm) erhältlich. Ihre stabile C-Profil-Bauweise sorgt für hohe Biege- und Torsionsfestigkeit und nimmt Zug- und Querkräfte senkrecht zur Schienenachse sicher auf. Das System 41 verfügt zusätzlich über eine ausgeprägte Verzahnung. Gewindeplatten und Hammerkopfschrauben mit Verzahnung finden darin sicheren Halt – auch bei hohen Querlasten.

Dank der zahlreichen Langlöcher in den Montageschienen können zum Beispiel Profilfüße, Hammerkopfschrauben, Gewindeplatten, Schienenverbinder, Konsolen und Trägerklemmen schnell und einfach befestigt werden. Mit passendem Zubehör entstehen universelle Installationslösungen. Bei Bedarf können die Schienen individuell gekürzt werden.

 

„Das System bietet ein Höchstmaß an Flexibilität. Anbauteile sind frei positionierbar und stufenlos justierbar. Bauelemente lassen sich jederzeit austauschen, nachrüsten oder versetzen und so neuen Trag- und Befestigungsanforderungen anpassen.“

Almir Jakupovic, Leitung Vertrieb bei norelem