Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Heben und Senken leicht gemacht

 

Beim kontrollierten Heben, Senken, Bremsen oder in Position halten von Maschinen- und Anlageteilen vertrauen Sie auf Gasdruckfedern von norelem. Die einbaufertigen Gasfedern sind zuverlässig, wartungsfrei und in allen gängigen Standardgrößen erhältlich. Außerdem werden die pneumatischen Federn individuell auf Ihren Lastfall abgestimmt.



Bei norelem entscheidet der Kunde über den richtigen Druck. Denn mit unserer eigenen automatisierten Füll- und Prüfstation erhalten sie Gasdruckfedern mit dem gewünschten Fülldruck. So wird diese exakt auf den jeweiligen Lastfall abgestimmt. Der Kunde kann sich auf zuverlässige Qualität verlassen und erhält ein einbaufertiges, speziell auf seine Anforderungen angepasstes Produkt. Über ein serienmäßig integriertes Füllventil lässt sich der Druck bei Bedarf nachträglich verringern.

So individuell der Lastfall bestimmt werden kann, so vielfältig sind die Einsatzbereiche der Gasdruckfedern. Überall wo Klappen, Hauben, Fenster oder Türen verstellt, geöffnet oder geschlossen werden, erleichtert bzw. unterstützt der vielseitige Dämpfungsmechanismus das Bewegen und Bremsen von Lasten.

Vor allem im Maschinen- und Fahrzeugbau, aber auch in der Möbelindustrie oder selbst im Sport- und Freizeitbereich finden Sie unsere universell einsetzbaren Gasfedern. Sie geben ihre Kraft gleichmäßig ab und benötigen wenig Platz.

Modelle aus Edelstahl sind besonders korrosionsarm und eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen z.B. für den Einsatz in der Medizintechnik oder Lebensmittelindustrie.

Gasdruckfedern sind kompakte, hydropneumatische, in sich geschlossene Verstellelemente, die mit komprimiertem Stickstoff und einer definierten Ölmenge zur Endlagendämpfung und Schmierung befüllt sind. Sie sind über ihre gesamte Lebensdauer absolut wartungsfrei.
 

Bei norelem sind sie in den Standardgrößen mit Kolbenstangendurchmessern von 4 mm (Stahlausführung) bzw. 6mm (Edelstahlausführung) bis 14 mm sowie mit Hüben von 30 mm bis 400 mm erhältlich. Sie sind beidseitig mit einem Anschlussgewinde zur Aufnahme von verschiedenen Anschluss- und Beschlagteilen versehen. 

Das macht Gasfedern universell einsetzbar und deren Anbringung einfach und flexibel. Gasdruckfedern eignen sich für Betriebstemperaturen von -20°C bis +80°C.
 

Bestellen Sie ihre passenden Gasdruckfedern noch heute!