{"product":{"productId":"agid.5155","price":26.92,"name":"Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.
Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.
Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.
Ausführung
poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse geschmiedeter Edelstahl 1.4057.
Gelenkkugel 1.4034 gehärtet und geschliffen.
Lagerschale rostfreier Stahl 1.4571.
Ausführung
poliert.
Hinweis
Die Gleitlagerung der Gelenkköpfe ist wartungsfrei. Die Anschlussmaße entsprechen DIN 648 Formreihe KJ.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.