Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

27000

Andere Kunden kauften auch

norelem bewegt – 27000

   

Die Produktgruppe 27000 von norelem beinhaltet elf Kategorien:

  • Gelenkköpfe
  • Gabelgelenke
  • Winkelgelenke
  • Axialgelenke
  • Höhenverstell-Elemente
  • Nivellierkeile
  • Scharniere
  • Anschlüsse für Gasdruckfedern (Beschläge)
  • Stellfüße, Maschinenfüße
  • Gewindespindeln für Stellfüße
  • Zubehör für Stellfüße

     

Gelenkköpfe

Gelenkkörper sind wichtige Bauteile in der Mechanik und ermöglichen die Bewegung von Maschinen und Anlagen. Sie dienen als Verbindungsstücke zwischen verschiedenen Bauteilen und ermöglichen eine flexible und reibungslose Bewegung.

norelem bietet eine breite Palette an Gelenkkörpern für unterschiedliche Anwendungen und Branchen. Die einzelnen Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Qualität, Präzision und Langlebigkeit aus. Die Gelenkkörper von norelem sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und bieten eine hervorragende Leistung, auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Materialien der Grundkörper sind:

  • Automatenstahl
  • Edelstahl
  • IGUMID®
  • Stahl
  • Vergütungsstahl

Dank langjähriger Erfahrung und Expertise hat norelem ein umfangreiches Sortiment an Gelenkkörpern entwickelt, die den Anforderungen verschiedener Industriebereiche gerecht werden. Von Bolzen über Federklappbolzen und Gelenkköpfen bis hin zu Gelenklager, norelem bietet Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Die Gelenkkörper zeichnen sich nicht nur durch ihre Qualität aus, sondern auch durch ihre einfache Montage und ihre vielseitige Anpassungsfähigkeit. Sie können problemlos in bestehende Systeme integriert werden und ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung.

Die Gewindegröße der angebotenen Produkte erstrecken sich im Sortiment von M4 bis hin zu M22x1,5.

   

Gabelgelenke 

Gabelgelenke sind mechanische Verbindungselemente, die häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden. Sie dienen dazu, Bewegungen zwischen zwei Bauteilen zu ermöglichen, während sie eine Drehung um eine gemeinsame Achse ermöglichen. Außerdem unterstützen sie die lineare Schub- und Zugbewegung.

Die Gabelgelenke bestehen aus einem Gabelkopf und einem Bolzen, der durch die Gabel hindurchgeführt wird.

Gabelgelenke finden in zahlreichen Branchen und Anwendungen Verwendung, darunter Maschinenbau, Automobilindustrie, Robotik und viele andere. Sie eignen sich hervorragend für Anwendungen, bei denen eine schwenkbare Verbindung benötigt wird, beispielsweise bei Gelenkarmen, Hebezeugen, Verbindungselementen und Scharnieren.

Das norelem Sortiment bietet eine Vielzahl von Gabelgelenken für verschiedene Anforderungen. Dazu gehören Gabelgelenke mit verschiedenen Durchmessern (M5 bis M20), aber auch Gelenkköpfe mit Kugel- oder Gleitlagerung. Beide Ausführungen sind sowohl mit Innen- und Außengewinde erhältlich.

Durch die hohe Funktionalität und Langlebigkeit sind norelem Gabelgelenke die ideale Wahl für Ingenieure, Konstrukteure und Hersteller, die Wert auf erstklassige mechanische Verbindungselemente legen.

    

Winkelgelenke

Winkelgelenke von norelem sind hochwertige Komponenten, die in verschiedenen Anwendungen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre präzise Konstruktion und hohe Belastbarkeit aus. Die Winkelgelenke ermöglichen eine flexible Verbindung zwischen zwei Elementen und erlauben es, den Winkel zwischen ihnen einzustellen.

Die Winkelgelenke von norelem finden breite Anwendung in der Industrie, insbesondere in Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Automatisierungstechnik. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen ein variabler Winkel zwischen zwei Teilen erforderlich ist, wie zum Beispiel in Gelenkarmen, Schwenkvorrichtungen oder Verbindungselementen.

norelem bietet eine umfangreiche Auswahl an Winkelgelenken in ihrer Produktreihe „norelem bewegt – 27000“. Diese umfassen verschiedene Ausführungen, darunter Winkelgelenke mit unterschiedlichen Durchmessern, Materialien und Befestigungsmöglichkeiten.

Zu der Produktfamilie Winkelgelenke zählen in norelem Sortiment folgende Produkte:

Die Produkte bedienen sich an den DIN-Normen DIN 71802, DIN 71803 und DIN 71805.

      

Axialgelenke

Axialgelenke sind Werkstücke, die im Maschinen- und Anlagenbau zur Übertragung von Drehbewegungen und axialen Kräften eingesetzt werden. Sie ermöglichen eine flexible Verbindung zwischen verschiedenen Bauteilen und erlauben gleichzeitig eine gewisse Beweglichkeit.

Die Axialgelenke werden häufig in industriellen Anwendungen verwendet, bei denen eine präzise Kraftübertragung erforderlich ist. Sie finden beispielsweise Einsatz in Robotern, Werkzeugmaschinen und Lenksystemen von Autos.

Axialgelenke von norelem bestehen aus hochwertigen Materialien wie Stahl und Edelstahl. Das Material gewährleistet eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Ein Axialgelenk besteht aus einer Ober- und Unterschale, die an einer Druckstange befestigt ist. Durch diese Konstruktion ermöglichen die Axialgelenke eine reibungsarme und präzise Kraftübertragung, selbst bei hohen Drehmomenten und axialen Kräften.

Neben Axialgelenken mit Zugkraft bietet norelem auch Axialgelenke ähnlich DIN 71802 im Sortiment an.

     

Höhenverstell-Elemente

Höhenverstellelemente sind innovative Bauteile, die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, um eine flexible Höhenanpassung zu ermöglichen. Ob in der Möbelindustrie, bei der Montage von Maschinen oder in der Bauwirtschaft - Höhenverstellelemente spielen eine entscheidende Rolle. In der Montage von Maschinen dienen sie zum Beispiel dazu, Arbeitsplatten oder Geräte auf die ideale Arbeitshöhe einzustellen. Dadurch schafft das Höhenverstellelement eine effiziente und ergonomische Arbeitsumgebung.

Diese vielseitigen Elemente ermöglichen es, die Höhe von Objekten oder Oberflächen nach Bedarf anzupassen. Sie bestehen in der Regel aus robusten Materialien wie Stahl oder Edelstahl und sind mit speziellen Mechanismen ausgestattet, die eine einfache und präzise Höhenverstellung ermöglichen.

Die Hauptaufgabe eines Höhenverstellelements besteht darin, eine flexible Anpassung der Höhe zu ermöglichen, um den individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Sie bieten nicht nur Komfort und Ergonomie, sondern tragen auch zur Vermeidung von Fehlhaltungen und Verletzungen bei. Durch ihre präzise Einstellbarkeit tragen sie zu einer verbesserten Produktivität und Effizienz bei.

norelem bietet folgende Ausführungen an Höhenverstellelementen an:

Bei den Produkten kann gewählt werden, ob es mit oder ohne eine Kontermutter geliefert werden soll.

   

Nivellierkeile

Nivellierkeile sind Werkzeuge, die in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt werden, um unebene Flächen auszugleichen und eine stabile Basis zu schaffen. Sie werden häufig in der Bau- und Automobilindustrie verwendet, aber auch in anderen Branchen, in denen Präzision und Ausrichtung erforderlich sind.

Die Nivellierkeile bestehen normalerweise aus Hartgummi oder Kunststoff. Sie verfügen über mehrere Stufen oder Schichten, die unterschiedliche Höhen haben. Dies ermöglicht es, sie je nach Bedarf zu stapeln und die Höhe anzupassen.

Die Verwendung von Nivellierkeilen ist denkbar einfach. Man platziert sie einfach unter dem Objekt, das ausgeglichen werden muss. Durch das Anheben des Objekts an den entsprechenden Stellen können Unebenheiten und Schräglagen ausgeglichen werden. Die Keile bieten eine stabile und zuverlässige Unterstützung, die auch bei hohen Belastungen standhält.

   

Scharniere

Scharniere verbinden und bewegen Teile. Sie sind ein wichtiger Bestandteil vieler Maschinen und Anwendungen. norelem bietet in seinem Sortiment nicht nur Scharniere in unterschiedlichen Größen an, sondern auch aus unterschiedlichen Materialien und Ausführungen.

Die Auswahl der Scharniere wird durch das Grundkörpermaterial und die Befestigungsart unterschieden.

Die Befestigungsart der Scharniere bestimmt, wie das Scharnier an der Konstruktion befestigt ist. norelem bietet Scharniere mit Befestigungsbohrung, Befestigungsmuttern, Befestigungsschrauben, Buchsen, Buchsen und Befestigungsschrauben, Langlöchern und schweißbare Scharniere an.

Die Grundkörpermaterialien lassen sich aus Stahl, Aluminium, Thermoplast, Zink und Edelstahl (auch Edelstahl A2 und Edelstahl A4) wählen.

    

Anschlüsse für Gasdruckfedern (Beschläge)

Anschlüsse für Gasdruckfedern, auch bekannt als Beschläge, sind spezielle Bauteile, die in Kombination mit Gasdruckfedern verwendet werden. Gasdruckfedern sind hydraulische Elemente, die verwendet werden, um die Bewegung von Klappen, Türen und anderen beweglichen Teilen zu unterstützen. Sie arbeiten durch die Ausnutzung der Druckkraft von komprimiertem Gas, um eine kontrollierte und gleichmäßige Bewegung zu ermöglichen.

Anschlüsse für Gasdruckfedern werden an den Enden der Federn angebracht und dienen dazu, sie sicher mit den angrenzenden Bauteilen zu verbinden. Diese Beschläge ermöglichen eine einfache Montage und Demontage der Gasdruckfedern und gewährleisten eine sichere und zuverlässige Befestigung.

Alle Produkte aus der Produktfamilie Beschläge sind aus Materialien wie Stahl und Edelstahl erhältlich. Zu den angebotenen Produkten gehören:

   

Stellfüße, Maschinenfüße

Die Maschinenfüße von norelem überzeugen durch ihre stabile Bauweise, ihre einwandfreie Verarbeitung und der Möglichkeit zur schnellen Montage. Das Produktspektrum reicht von höhenverstellbaren Stellfüßen zu Maschinenfüßen zur Nivellierung.

Die Füße bestehen aus zwei Komponenten, aus einer Gewindespindel und einem Teller. norelem produziert die Stellfüße so, dass jede Gewindespindel mit jedem Teller kombiniert werden kann. Je nach Einsatzgebiet kann ein Stellfuß also ganz einfach und individuell zusammengestellt werden.

Da die Stellfüße hohen Lasten ausgesetzt sind, müssen sie stabil sein. Das schafft man durch den Gebrauch von Materialien wie Stahl, Edelstahl und Zinkdruckguss.

Neben den unterschiedlichen Ausführungen der Stellfüße in rund, mit Sechskant, mit Rändelteller u.v.m. beinhaltet die Produktkategorie auch folgendes:

  • Entenfüße
  • Gelenkfüße
  • Gelenkteller
  • Hutelemente
  • Kappen
  • Maschinenfüße
  • Schwingungsdämpfer
  • Teller

Durch die verschiedenen Ausführungen ergeben sich vielfältige Kombinationen von Stellfüßen für alle Einsatzzwecke.

    

Gewindespindeln für Stellfüße

Gewindespindeln für Stellfüße sind wichtige Komponenten in der Industrie und anderen Bereichen, in denen die Verstellung von Höhen erforderlich sind. Sie dienen dazu, Stellfüße oder Nivellierelemente zu justieren und eine präzise Einstellung der Höhe zu ermöglichen.

Die Gewindespindeln von norelem bieten eine Vielzahl von Ausführungen, um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Neben Gewindespindeln zählen zu dieser Produktkategorie auch Kugelköpfe. Die Produkte sind in den Materialien Stahl oder Edelstahl erhältlich. Darüber hinaus bietet norelem Gewindespindeln mit unterschiedlichen Gewindegrößen von M6 bis M24.

Die Anwendung von Gewindespindeln für Stellfüße ist äußerst einfach. Sie werden in das Stellfußgehäuse eingeschraubt und ermöglichen eine präzise und stabile Höhenverstellung. Durch einfaches Drehen der Spindel im oder gegen den Uhrzeigersinn kann die Höhe des Stellfußes angepasst werden. Dies ermöglicht eine schnelle und genaue Nivellierung von Maschinen, Geräten oder Möbeln.

   

Zubehör für Stellfüße

Neben Gewindespindeln für Stellfüße beinhaltet das norelem Sortiment folgendes Zubehör für Stellfüße: