Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Scharnier und Abdeckungen Thermoplast PA glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.
Ausführung
Scharnier und Abdeckungen schwarz. Achse blank.
Hinweis
Die Scharniere sind mit einer Rastfunktion ausgestattet. Diese rastet in vier Positionen ein und hält somit Türen und Klappen offen bzw. sicher verschlossen. Die Scharniere sind mit und ohne Führungsnasen für Aluminiumprofile erhältlich.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.

Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.

Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Scharniere aus Kunststoff mit Rastfunktion

Ob für den Möbelbau, in der Industrie oder an Baumaschinen – Scharniere sind für sämtliche Anwendungsgebiete geeignet. Kunststoffscharniere mit Rastfunktion werden beispielsweise für aus Makrolon bestehende Türen verwendet. Mit der Rastfunktion können die Türen in zwei bestimmten Positionen fixiert werden, damit die Türen sich nicht selbstständig bewegen können. Außerdem können die Scharniere über die Führungsnasen in einer Nut fixiert werden. Das Scharniersortiment von norelem ist sehr breit aufgestellt. Von Scharnieren schweißbar über Scharnieren eckig mit Senkbohrung bis hin zu Federscharnieren aus Stahl oder Edelstahl steht dem Kunden ein vielfältiges Angebot zur Auswahl.