Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Gehäuse M8x0,75 Edelstahl.
Kolbenstange Stahl.
Mutter Stahl.
Aufprallkopf Stahl, Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse vernickelt.
Gehäuse M8x0,75 blank.
Gehäuse M8x1 brüniert.
Kolbenstange hartverchromt.
Mutter vernickelt.
Hinweis
Industrie-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Elemente. Sie haben einen integrierten Festanschlag. Die einstellbare Ausführung ermöglicht eine exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung. Nach Einbau des Stoßdämpfers wird die Einrichtung einige Male gefahren, wobei an der Einstellung gedreht wird, bis die optimale Abbremsung erreicht ist.
Überschreitung der max. Energieaufnahme pro Stunde ist möglich, wenn zeitweise abgeschaltet oder der Stoßdämpfer mit Zylinderabluft gekühlt wird. Die Einbaulage ist beliebig.

Beachten
Industrie-Stoßdämpfer einstellbar M8x1 (26300-0810008) werden nur mit einer Mutter geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Stoßdämpfer

Mit norelem Industrie-Stoßdämpfer bietet sich Ihnen die Möglichkeit, eine exakte Einstellung der gewünschten Dämpfung vorzunehmen. Eingesetzt werden sie hauptsächlich an Dreh- und Schwenkantrieben oder Linearzylindern. Sie setzen sich aus wartungsfreien, einbaufertigen hydraulischen Elementen zusammen. Durch den Einsatz von Stoßdämpfern werden bewegte Massen schnell und sanft abgebremst. Außerdem bieten sie höchste Standzeiten mit einer gleichzeitig hohen Energieaufnahme.

norelem bietet sowohl Industrie-Stoßdämpfer als auch speziell für pneumatische Linearmodule ausgerichtete Stoßdämpfer an.