Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 8, kugelgelagert. Kunststoffbeschichtet, rot.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Güteklasse 8, kugelgelagert. Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis
Kompakte und leichte Bauweise, allseitig voll belastbar. 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen. 360° drehbar. Schwenkbereich des Gliedes max. 180°. Durch die Kugellagerung ist der Anschlagwirbel auch unter Last drehbar. Ob zum Heben von Lasten oder zur Ladungssicherung, drehbare Anschlagwirbel finden in vielen Bereichen Anwendung. Für die Gültigkeit der Traglasten ist immer sicherzustellen, dass sich der Ring in einer Linie mit der Traglast befindet. Der Anschlagwirbel muss plan auf der Auflagefläche anliegen und immer komplett eingeschraubt sein.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.
Anschlagwirbel
Anschlagwirbel mit der Güteklasse 8 (Qualitätsstandard für Anschlagketten) von norelem besitzen eine Tragfähigkeit von bis zu 8 Tonnen. Sie kommen vor allem bei anspruchsvollen Transportaufgaben oder bei Ladungssicherungen zum Einsatz. Der aus einem schraubbaren Anschlagpunkt mit Kugellager bestehende Anschlagwirbel ist von allen Seiten voll belastbar. Somit garantiert er eine vierfache Sicherheit gegen einen möglichen Bruch in allen Belastungsrichtungen. Mit der kompakten und leichten Bauweise ist der Anschlagwirbel um 360° drehbar. Aufgrund der Kugellagerung kann der Anschlagriegel auch unter Last gedreht werden.