Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl. Spannschrauben Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert. Spannschrauben ISO 4762, Festigkeitsklasse 12.9.
Hinweis
Zwei Gewindeteile die elastisch miteinander verbunden sind, werden mit Schrauben gegeneinander verspannt. Die Stellmutter ist rotationssymmetrisch aufgebaut. Es sind keine Unwucht erzeugenden Nuten oder Schlitze vorhanden.
Beachten
Die Stellmutter ist in axialer Richtung verformbar und muss deshalb mit Sorgfalt behandelt werden. Die Spannschrauben dürfen nur betätigt werden, wenn die Stellmutter vollständig auf dem Spindelgewinde aufgeschraubt ist. Ansonsten könnte die Stellmutter durch unzulässige plastische Verformung unbrauchbar werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

Stellmuttern

Mit einer Stellmutter kann beispielsweise problemlos die genaue Lage einer Spindel festgelegt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass die Stellmutter bei einer Umdrehung der Spindel an ihrem Platz verbleibt. Durch zwei gegeneinander geschraubte Rundmuttern bzw. Gewindeteile kann die gewünschte Position fixiert werden. Sie sind elastisch miteinander verbunden und können nur mithilfe eines gesteckten Stiftes in ein betreffendes Loch gedreht werden.