Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Rändelmuttern mit Schnellspannfunktion finden ihre Anwendung bei allen Vorrichtungen, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden.
Die Funktion wird über ein halbseitiges Gewinde erreicht.
Werkstoff
Vergütungsstahl oder Edelstahl 1.4404.
Ausführung
Stahl vergütet und brüniert.
Edelstahl blank.
Zeichnungshinweis
X: Der Gewindebolzen sollte einige mm länger sein als die Höhe ”H”
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Schnellspann-Rändelmuttern

Schnellspann-Rändelmuttern sind eine besondere Form der handelsüblichen Rändelmuttern. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie überall dort eingesetzt werden, wo keine großen Spannkräfte benötigt werden. Auch Schnellspann-Rändelmuttern verfügen wie Schnellspann-Kreuzgriffe über ein halbseitiges Gewinde, das für eine schnelle und sichere Fixierung sorgt.

Neben Schnellspann-Rändelmuttern bietet norelem weitere zahlreiche Varianten von Rändelmuttern an.