Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Schwenkspanner werden vorwiegend dort eingesetzt, wenn Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sein müssen. * Zulässige Handkraft für den Griff.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Niederhalter schwenkbar

Schwenkspanner von norelem gehören zu der Gruppe „Spannelemente“. Sie kommen dann zum Einsatz, wenn bestimmte Werkstücke auf Vorrichtungen, Platten und Werkbänken fixiert werden sollen. Die Schwenkfunktion ist darauf ausgelegt, dass die Spannpunkte zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke frei sind und dadurch einen optimalen Arbeitsablauf garantieren. Schwenkbare Niederhalter schwenken im Gegensatz zu den üblichen Schwenkspannern nicht seitlich, sondern vor und zurück.
Die Produktpalette von norelem umfasst Schwenkspanner in verschiedenen und zahlreichen Ausführungen. Von pneumatischen Schwenkspannern über Schwenkspanner mit Exzenterhebel bis hin zu Schwenkspannern mini hat der Kunde die Möglichkeit, das speziell für ihn passende Produkt zu finden.