Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl oder EN AW-7022.
Ausführung
lackiert, Aluminium blank.
Hinweis
Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Spanneisen gabelförmig mit Nase

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock dafür nicht bewährt. Sie sind hauptsächlich dafür ausgerichtet, dass sie sich auf einfache Weise für jedes Werkstück passend einstellen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spanneisen immer parallel zur Tischfläche oder Montageplatte steht.

Die gabelförmigen Spanneisen sind mit einer Nase ausgestattet.

Das norelem Sortiment umfasst gabelförmige Spanneisen mit Nase in zahlreichen Variationen.