Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Durch die flache Spannnase können auch niedrige Absätze gespannt und bearbeitet werden. Beim Einsatz von Kegelpfannen 07420 ist die Form G zu verwenden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Spanneisen gekröpft

Spanneisen kommen dann zum Einsatz, wenn verschiedene feste Körper auf einer Werkplatte fixiert werden sollen und sich der Maschinenschraubstock dafür nicht bewährt. Sie sind hauptsächlich dafür ausgerichtet, dass sie sich auf einfache Weise für jedes Werkstück passend einstellen lassen. Dabei muss darauf geachtet werden, dass das Spanneisen immer parallel zur Tischfläche oder Montageplatte steht.

Die flache Spannnase ermöglicht dem Bediener auch niedrige Absätze zu spannen.

norelem bietet Spanneisen in gekröpfter Ausführung in verschiedenen Längen an.