Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1181.
Ausführung
brüniert.
Zeichnungshinweis
1) Zentrierloch für 02210
2) Gewindebohrung für: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Federkraft 0.8 - 2.1 N
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Abstützelemente

Abstützelemente haben die Funktion, über bestimmte Spannstellen an Bauteilen abzustützen. Mithilfe dieser Stützhilfen wird dem Bediener der Arbeitsvorgang deutlich erleichtert. Instabile Bauteile werden auf diese Weise abgestützt und auftretende Vibrationen während der Bearbeitung gehemmt.

norelem bietet Abstützelemente in verschiedenen Formen an. Sie sind in zylindrischer, rechteckiger und exzentrischer Ausführung erhältlich.