Werkstoff
Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung
vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Griffelement ölbeständig.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Griffelement aus 2-Komponenten-Kunststoff.
Ausführung
vergütet und verzinkt.
Griffelement ölbeständig.
Griffelement ölbeständig.
Hinweis
Der Schnellspanner passt sich automatisch an die Werkstückhöhe an. Stufenlose Anpassung der Spannhöhe innerhalb 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft ohne manuelle Änderung der Druckschraubenposition.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk kann die Spannkraft bis zu 2.500 N den Anforderungen entsprechend angepasst werden.
Das Lochmuster in der Grundplatte ist für Millimeter und Inch passend.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.
Schnellspanner variabel
Mit den Schnellspannern variabel von norelem muss der Spannvorgang für Werkstücke mit unterschiedliche Höhen nicht mehr per Hand eingestellt werden, sondern erfolgt über eine automatische Spannweitenbereichsregulierung. Die stufenlose Anpassung der Spannhöhe bei annähernd gleichbleibender Spannkraft sorgt für eine zuverlässige und stabile Verbindung. Dabei muss die Druckschraube nicht einmal verstellt werden.
Variable Schnellspanner sind vielseitig einsetzbar. Sie kommen beispielsweise zum Aufspannen beim Bohren, Biegen, Schweißen oder Schleifen in der Metall-, Holz- und Kunststoffbranche zum Einsatz. Je nach Anforderung kann der Bediener über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk die Spannkraft werkzeuglos bis 2.500 N anpassen.
Variable Schnellspanner sind vielseitig einsetzbar. Sie kommen beispielsweise zum Aufspannen beim Bohren, Biegen, Schweißen oder Schleifen in der Metall-, Holz- und Kunststoffbranche zum Einsatz. Je nach Anforderung kann der Bediener über eine Stellschraube unter dem Hebel im Gelenk die Spannkraft werkzeuglos bis 2.500 N anpassen.
Die Produktpalette von norelem umfasst Schnellspanner variabel in drei verschiedenen Ausführungen:
- Schnellspanner variabel, horizontal mit waagrechtem Fuß
- Schnellspanner variabel, vertikal mit waagrechtem Fuß
- Schnellspanner variabel mit Schubstange