Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.

Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden.

Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden und das Kernloch muss aufgebohrt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

Verbindungssätze Zentral

norelem Verbindungssätze werden eingesetzt, um rechtwinklige Verbindungen von zwei Aluminiumprofilen herstellen zu können. Die Verbindungssätze sind so konzipiert, dass sie eine freie Positionierung der Profile zulassen. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei, sodass die Flächenelemente ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden können.

Empfohlen wird der Einsatz dieser Verbindungssätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen, da keine Verdrehsicherung vorhanden ist. Beim Anbringen der Verbindungssätze muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden. Zusätzlich muss das Kernloch aufgebohrt werden.