Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Der Nutenstein wird in die Profilnut eingeschwenkt und kann somit auch in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch

Nutensteine und Gerätefüße

Nutensteine werden genauso wie Hammermuttern und Hammerkopfschrauben in die Profilnut eingeschwenkt, damit sie in bestehende Systeme nachträglich eingebracht werden können. Aufgrund der federnd gelagerten Kugel kann der Nutenstein in der Profilnut hin und her verschoben werden. Ist die passende Stelle gefunden, wird der Nutenstein fixiert.

Häufig werden Nutensteine in Verbindung mit Gerätefüßen eingesetzt. Auf diese Weise können Gerätefüße mithilfe von Nutensteinen problemlos an Aluminium-Profilen befestigt werden, ohne dabei Bohrungsmaßnahmen vornehmen zu müssen. Werkzeugfüße lassen sich auf einfache Weise per Hand oder Werkzeug stufenlos einstellen. Einsatzgebiete sind unter anderem Tische oder leichtere Einrichtungen.

norelem bietet sowohl Nutensteine als auch Gerätefüße in verschiedenen Ausführungen an.