Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert. Passdurchmesser und Führungsflächen sind geschliffen.
Hinweis
Mit Hilfe der Positionierbolzen spreizbar können z.B. Rasterplatten auf Maschinentischen mit T-Nuten positioniert werden (siehe Abbildung). Die zu positionierenden Platten müssen zwei auf den spreizbaren Schaft abgestimmte Bohrungen aufweisen. Die Spreizschraube hat einen durchgängigen Innensechskant und kann somit von zwei Seiten bedient werden.
Zeichnungshinweis
1) Rasterplatte
2) Spanneisen
3) Maschinentisch
4) Positionierbolzen spreizbar
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment

Positionierbolzen spreizbar

Positionierbolzen spreizbar eignen sich optimal für das Positionieren von Rasterplatten oder Vorrichtungen auf Maschinentischen mit T-Nuten. Damit die Bolzen überhaupt positioniert werden können, müssen auf der Platte zwei auf den spreizbaren Schaft abgestimmte Bohrungen vorhanden sein. Die Spreizschraube mit durchgängigem Innensechskant kann mit einem Innensechskantschlüssel gedreht werden und somit von beiden Seiten bedient werden.

Spreizbare Positionierbolzen von norelem sind in vier Ausführungen erhältlich.