Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
5-Achs-Spanner Kompakt
Ausführung 1
norelem
Ausführung 2
glatte Ausführung
Material Grundkörper
Einsatzstahl
Material Komponente
Werkzeugstahl
B=Breite
90
Fmax=Zugkraft max.kN
siehe Diagramm
A
70
B
90
C
8/3
H
12/17
L
57,5

Beschreibung

Werkstoff
Grundplatten und Backen Einsatzstahl.
Spannbacken Werkzeugstahl.
Ausführung
Backen brüniert.
Spannbacken blank.
Hinweis
Durch die leichte Bedienbarkeit und Schnellverstellung mittels einer Skala, können die Spannbacken schnell und sicher an neue Werkstücke angepasst werden.
Das Werkstück zentriert sich immer mittig durch den symmetrischen Aufbau des 5-Achs-Spanners.
Durch die optimale Zugänglichkeit an das Werkstück können kurze Standardwerkzeuge eingesetzt werden.Dadurch werden die Werkzeugkosten erheblich reduziert.

Niederzugeffekt bei Einspanntiefe >5 mm.
Einspannweiten sind von 20 mm bis 320 mm möglich.
Montage
Der 5-Achs-Spanner kompakt kann auf T-Nutentische, Rastersysteme sowie mit einem Adapterflansch auf die gängigen Nullpunkt-Spannsysteme montiert werden.
Zubehör
Auflageleisten 41345
Spannbacken 41320
Pendelbacke 41325
Mittelbacke 41335
Kupplung für Kreuzspannung 41365

Auflageleiste und Spannbacken mit Pins bitte separat bestellen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch