Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ab A = 20,1 Sechskantschrauben DIN 931.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube, Sechskantschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Hinweis
Die Dimensionen A und B sind in Zoll, alle anderen Dimensionen sind in mm.
Funktionen
Rohrverbinder Gelenke sind um 180° stufenlos verstellbar.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Entdecken Sie das norelem Produktsortiment