Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Scheibenhandräder aus Aluminium, ohne Zylindergriff, inch
ab
10,91 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit festem Zylindergriff, inch
ab
16,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Scheibenhandräder aus Aluminium, mit drehbarem Zylindergriff, inch
ab
22,12 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Scheibenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt.
Ausführung
Radkranz gedreht und poliert.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D2 in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Auf Anfrage
Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Scheibenhandräder.