Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelräder mit Griff, Form H, ohne Querbohrung, inch
ab
8,66 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder mit Griff, Form M, mit Querbohrung und Gewindestift, inch
ab
10,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse aus Stahl 5.8.
Buchse aus Stahl 5.8.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Zeichnungshinweis
Form H: ohne Querbohrung
Form M: mit Querbohrung und Gewindestift
Form M: mit Querbohrung und Gewindestift