Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Edelstahl blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form D, mit Gewindebuchse, ohne Deckel, inch
ab
3,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form K, mit Gewindebuchse, mit Deckel, inch
ab
3,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Rändelräder, Stahlteile aus Edelstahl, Form L, mit Außengewinde, inch
ab
3,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast, schwarzgrau.
Buchse bzw. Gewindebolzen aus Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Edelstahl blank.
Hinweis
Bei den Zollartikeln ist Form D in Zoll angegeben, alle anderen Formen in mm.
Zeichnungshinweis
Form D: Gewindebuchse, ohne Deckel
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde
Form K: Gewindebuchse, mit Deckel
Form L: Außengewinde