Werkstoff
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff 1.4305, feingedreht.
Ausführung
blank, Arretierstift geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form G, inch
ab
15,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Arretierbolzen Edelstahl ohne Bund Form H, inch
ab
16,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff 1.4305, feingedreht.
Ausführung
blank, Arretierstift geschliffen.
Hinweis
Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Zum Einschrauben der Arretierbolzen kann eine Einschraubscheibe geliefert werden. Sie wird so unter den ausgerasteten Pilzgriff geschoben, dass die Mitnahmestifte in den Schlitz eingreifen.
Auf Anfrage
Sonderausführungen.
Zeichnungshinweis
Form G: ohne Kontermutter
Form H: mit Kontermutter
1) Arretierbolzen mit Einschraubscheibe
Form H: mit Kontermutter
1) Arretierbolzen mit Einschraubscheibe
Arretierbolzen ohne Bund
Arretierbolzen, auch als Rastbolzen bekannt, werden zum sicheren Positionieren von Vorrichtungen und Werkstücken eingesetzt. Soll in eine andere Arretierstellung gewechselt werden, muss der Bediener einfach per Hand am Griff des Bolzens ziehen. Überall wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll, kommen Arretierbolzen zum Einsatz. Typische Anwendungen von Arretierbolzen finden sich in Schwenkvorrichtungen und Drehvorrichtungen sowie bei Anschlagpositionierungen.