Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Beschreibung
Allgemeines: Mehrzweckfett zur Gleit- und Wälzlagerschmierung bei hoher Belastung.

Mehrzweckfett 97907-10-10400:
Schmierung von Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Keilwellen, Steckachsen, Gewindespindeln und Gleitflächen aller Art bei normalen Belastungen und allen für die Fettschmierung üblichen Gleitgeschwindigkeiten. Wasserbeständig und säurefrei. Kennzeichnung nach DIN 51502 K2K-30.

Hochtemperaturfett 97907-10-20400:
Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern mit hohen Temperaturen, z.B. in Lackier- und Trockenöfen, Konvertern, Gießpfannen, Heizanlagen, Heißluftventilatoren, Chargierkränen, Vulkanisieranlagen oder Elektromotoren. Kennzeichnung nach DIN 51502 KP2N-30.

Mehrzweckfett 97907-10-10500:
Anwendung für Wälz- und Gleitlagerschmierung bei hoher Belastung. Abschmierfett für Kfz, Baumaschinen u. landwirtschaftliche Geräte.
Walkpenetration: 265 - 295 1/10 mm
Wasserbeständigkeit: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Korrosionsschutz: DIN 51802, Korrosionsgrad 0
Seifenbasis: LI-12-Hydroxystearat
Grundölviskosität bei 40 °C: DIN 51562, ca. 135 mm²/s
Geeignet für Zweihand Fettpresse.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch