{"product":{"productId":"agid.18507","price":3.38,"name":"TRICHTERSCHMIERNIPPEL GERADE D=M08X1,FORM:A EDELSTAHL, SECHSKANT"},"currency":"EUR"}
Trichterschmiernippel
gerade
Edelstahl
blank
- Schmierung durch Trichterform auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich
- Für bündigen oder versenkten Einabu
- Für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Stahl oder Edelstahl
Verkaufseinheit
3,38 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Trichterschmiernippel
Form
A
Ausführung 1
gerade
Ausführung 2
Sechskant
DIN
DIN 3405
Material
Grundkörper
Edelstahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D=Gewinde
M8x1
L1=Gewindelänge
6,5
L=Länge
9,5
REACh
false
RoHS
true
SW
9
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Trichterschmiernippel eignen sich besonders für einen bündigen oder versenkten Einbau.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Durch die Trichterform ist die erforderliche Schmierung auch an schlecht zugänglichen Stellen möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.