Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Schmiernippel im übersichtlichen Sortimentskasten in verschiedenen Formen und Gewindegrößen.

Schmiernippel Kegelform Form A (gerade) nach DIN 71412:
25 Stück M6x1
25 Stück M8x1
15 Stück M10x1
15 Stück G1/8''

Schmiernippel Kegelform Form B (45°) nach DIN 71412:
10 Stück M6x1
10 Stück M8x1
5 Stück M10x1
5 Stück G1/8''

Schmiernippel Kegelform Form B (90°) nach DIN 71412:
10 Stück M6x1
10 Stück M8x1
5 Stück M10x1
5 Stück G1/8''
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch