{"product":{"productId":"agid.35478","price":14,"name":"Zellgummi-Rechteckprofile EPDM oder CR, selbstklebend"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
EPDM oder CR (Neopren).
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Rechteckprofile sind dehnungsfrei und einseitig selbstklebend, was eine einfache Installation ermöglicht.
Durch die geschlossenzellige Struktur sind die Profile in hohem Maße wasser- und luftdicht.
Max. 5 % Wasseraufnahmme auf der Oberfläche möglich.
Dadurch besonders für Außenanwendungen geeignet, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Ozon und UV-Strahlung.
Zellgummi kann durch seine hohe Flexibilität nach starker Kompression wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehren.
Die Profile werden unter anderem zum Abdichten, Weichlagern, Dämmen oder Isolieren eingesetzt.
Durch die geschlossenzellige Struktur sind die Profile in hohem Maße wasser- und luftdicht.
Max. 5 % Wasseraufnahmme auf der Oberfläche möglich.
Dadurch besonders für Außenanwendungen geeignet, hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen, Ozon und UV-Strahlung.
Zellgummi kann durch seine hohe Flexibilität nach starker Kompression wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehren.
Die Profile werden unter anderem zum Abdichten, Weichlagern, Dämmen oder Isolieren eingesetzt.
Werkstoff
EPDM oder CR (Neopren).
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Lagerfähigkeit beträgt max. 6 Monate.
Toleranzangaben nach DIN ISO 3302-01 beachten.
Toleranzangaben nach DIN ISO 3302-01 beachten.
Anwendung
- Maschinen- und Anlagenbau
- Automobilindustrie
- Baubranche und Fensterbau
- Elektroindustrie
- Automobilindustrie
- Baubranche und Fensterbau
- Elektroindustrie
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.