Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl 1.7225.
Ausführung
galvanisch verzinkt und passiviert.
Hinweis
Die Höhenverstell-Füße finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von schweren Anlagen, Maschinen und Apparaten geht. Sie zeichnen sich durch ihren großen Verstellweg von 15 mm bis 40 mm aus.
Die statische Belastung F steht nach Abzug der Vorspannkraft der Befestigungsschraube.
Auf Anfrage
Weitere Größen.
Höhenverstell-Fuß in Edelstahl A1 oder A4.
Zubehör
96650 Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810A erweitert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch