Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
1 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Stehlager aus stranggepresstem Aluminiumprofil sind mit sechs Befestigungsbohrungen ausgestattet und erfüllen alle Anforderungen, die an ein Gehäuse gestellt werden.
Werkstoff
Aluminium.
Hinweis
Sämtliche Kugelbuchsen mit Standardbauhöhen können mit den Stehlagern kombiniert werden.
Zubehör
Lineargleitlager 21495-01.
Linearkugellager mit Kunststoffkäfig 21500.
Linearkugellager mit Stahlkäfig 21505.
Linearkugellager Edelstahl 21505-01.
Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich 21510.
Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich, hohe Tragzahl 21515.

Andere Kunden kauften auch