{"product":{"productId":"agid.35571","price":0.41,"name":"O-Ringe EPDM"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
EPDM.
Ausführung
Shorehärte ~ 70, schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
EPDM.
Ausführung
Shorehärte ~ 70, schwarz.
Hinweis
O-Ringe sind universell einsetzbare Dichtelemente zur Abdichtung gegen flüssige oder gasförmige Medien. Sie eignen sich für statische und untergeordnete dynamische Anwendungen. O-Ringe können sowohl radial als auch axial dichtend eingebaut werden. Die Dichtwirkung ergibt sich beim Einbau aus der axialen oder radialen Verpressung des Querschnittes. Im Betriebszustand verstärkt der Mediumsdruck die Deformation des O-Ringes und erhöht damit die Dichtfunktion. Für eine optimale Dichtwirkung sind O-Ringe mit einer möglichst großen Schnurstärke zu wählen.
Im Einbauraum ist auf korrekte Nutfüllung, Vorpressung, Dehnung bzw. Stauchung zu achten.
Im eingebauten Zustand sollte der O-Ring bezogen auf den Innendurchmesser
max. 6% aufgedehnt
max. 3% gestaucht werden.
Der Werkstoff EPDM zeichnet sich durch eine gute chemische Beständigkeit aus, wodurch er auch in Kontakt mit CIP-/SIP-Medien eingesetzt werden kann. Zu seinen Eigenschaften gehören hohe Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, Ozonresistenz, hohe thermische Beständigkeit, hohe Elastizität sowie eine gute Alterungsbeständigkeit. Er ist z.B. beständig gegenüber polaren Medien wie Wasser (Heißwasser und Dampf), Alkoholen, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, Waschmitteln sowie Natron- und Kalilaugen.
Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.
Im Einbauraum ist auf korrekte Nutfüllung, Vorpressung, Dehnung bzw. Stauchung zu achten.
Im eingebauten Zustand sollte der O-Ring bezogen auf den Innendurchmesser
max. 6% aufgedehnt
max. 3% gestaucht werden.
Der Werkstoff EPDM zeichnet sich durch eine gute chemische Beständigkeit aus, wodurch er auch in Kontakt mit CIP-/SIP-Medien eingesetzt werden kann. Zu seinen Eigenschaften gehören hohe Wetter- und Feuchtigkeitsbeständigkeit, Ozonresistenz, hohe thermische Beständigkeit, hohe Elastizität sowie eine gute Alterungsbeständigkeit. Er ist z.B. beständig gegenüber polaren Medien wie Wasser (Heißwasser und Dampf), Alkoholen, Bremsflüssigkeiten auf Glykolbasis, Waschmitteln sowie Natron- und Kalilaugen.
Die Eignung für den jeweiligen Einsatzfall muss durch den Anwender geprüft werden.
Temperaturbereich
-40 °C bis +130 °C.
Auf Anfrage
Weitere Abmessungen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.