{"product":{"productId":"agid.32670","price":4.73,"name":"Zahnriemen Profil T5"},"currency":"EUR"}
- Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität
- Hohe Leistungsübertragung
- Geringe Riemendehnung
- Höchste Abriebfestigkeit
- Sehr gute chemische Beständigkeit
Beschreibung
Werkstoff
Polyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Hinweis
Endlose gefertigte Zahnriemen mit trapezförmigem Profil nach ISO 17396 mit metrischer Teilung. Ideal für Antriebe mit hoher Riemenflexibilität. Ermöglicht kleinste Scheibendurchmesser. Die Zahnriemen sind für Antriebe geeignet, bei denen es auf Präzision ankommt wo Sauberkeit eine Rolle spielt und bei chemischen Einflüssen.
Die Farbe des Zahnriemens kann von der auf dem Produktfoto dargestellten Farbe abweichen.
Die Farbe des Zahnriemens kann von der auf dem Produktfoto dargestellten Farbe abweichen.
Temperaturbereich
von -10 °C bis +80 °C
Merkmale
- wartungsfrei
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 30 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
- hohe Leistungsübertragung
- geringe Riemendehnung
- positioniergenau und winkeltreu
- sehr gute chemische Beständigkeit besonders gegenüber Ölen, Fetten und Treibstoffen
- höchste Abriebfestigkeit
- übertragbare Leistung bis zu 30 kW
- zulässige Drehzahl bis zu 10.000 U/min
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.