Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff

Schiene, Läufer und Kugelkäfig Edelstahl 1.4301.



Form A:

Kugeln Stahl.



Form B:

Kugeln Edelstahl 1.4125.

Ausführung
Schiene und Läufer blank.
Kugeln gehärtet.
Bestellhinweis
Verkauf einzeln.
Hinweis
Linearkugellager bestehend aus einer Führungsschiene und einem Läufer der innerhalb des Kugelkäfigs in der Führungsschiene verfährt. Die Einbaulage sollte bevorzugt vertikal erfolgen.
Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.

Die internen Anschläge dienen der Begrenzung des Käfigs. Für ein belastetes System bitte externe Anschläge vorsehen.

Die Kopfhöhe der Befestigungsschrauben sollte eine Höhe von 0,9 mm nicht überschreiten, sonst besteht das Risiko einer Kollision mit anderen Linearkugellagerteilen.

Form A: gefettet.
Form B: mit lebensmitteltauglichem Schmiermittel.

Es wird ein Schmiermittel (NSF H1) verwendet, das für die Lebensmittelindustrie geeignet ist.

Empfohlene Schrauben: M 2,6.
Maximale Schraubenlänge = Plattenstärke + 1,5 mm.
Temperaturbereich
5 °C bis 35 °C
Zeichnungshinweis
1) die Schienenlänge 80 mm haben hier keine Bohrung

Andere Kunden kauften auch