Verstelleinheit
Aluminium
- Zur exakten Justierung der Elemente im X-Y-Bereich
- Passend zu Sockel einfach und Sockel doppelt
201,09 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verstelleinheit
Größe
30
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
110
H=Höhe
32
L=Länge
100
A
40
A1
90
A2
50
A3
40
D1
6,5
D2
M6
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6060.
Ausführung
schwarz eloxiert.
Hinweis
Verstelleinheiten zur exakten Justierung der Elemente im X-Y Bereich. Fertigungstoleranzen im mechanischen Aufbau können so kompensiert werden. Passend für Sockel einfach und Sockel doppelt. Durch ein einheitliches Bohrbild der jeweiligen Baugröße können die Verstelleinheiten auch zu einem späteren Zeitpunkt unter die Sockel montiert werden. Verstellbereich X: ±3 mm Verstellbereich Y: ±3 mm
Zeichnungshinweis
Lagetoleranz Passbohrungen: ±0,01
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
FS = Feststellschraube (2x)
JS = Justierschraube (4x)
Lagetoleranz Bohrungen: ±0,1
FS = Feststellschraube (2x)
JS = Justierschraube (4x)
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.