Gewindeabdeckung
für Hygienebereich
Edelstahl
24,49 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindeabdeckung
Ausführung 1
für Hygienebereich
Material Grundkörper
Edelstahl
D1=Gewinde
M12
H=Höhe
112
T=Gewindetiefe
12
D
24
PL NOVOnox hygienic
true
SW
20
T1
102
Beschreibung
Werkstoff
Hülse Edelstahl 1.4301.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.
Ausführung
Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Anwendung
Die Gewindeabdeckung ist im Speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Zubehör
Stellfüße 27791-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.