Scharnier
aushängbar
Thermoplast
schwarz
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Achse aus Edelstahl
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Anschraubbar an allen Flächenelementen
- Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen
3,97 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
aushängbar
Ausführung 2
links
Produkttyp
Scharnier aushängbar
Material Grundkörper
Thermoplast
Material Komponente
Edelstahl
Farbe Grundkörper
schwarz
A1=Bohrungsabstand links
20
A2=Bohrungsabstand rechts
17,5
A3=Flügellänge links
35,5
A4=Flügellänge rechts
29,5
A=Länge
65
B=Breite
48
B2
28
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
750
F2 (N)
500
H
9
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
true
Beschreibung
Werkstoff
Thermoplast glasfaserverstärkt. Achse Edelstahl.
Ausführung
Scharnier schwarz. Achse blank.
Hinweis
Alle Scharniere können auf Anfrage auch mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen (Nut 6, 8 und 10) geliefert werden. Sie erleichtern die Montage, sichern das Scharnier gegen Verdrehen und machen es belastbarer.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.