Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier
Form
A
Produkttyp
Scharnier aushängbar
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper
gestrahlt
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4301
A=Länge
57
B=Breite
30
D1=Durchmesser
4
A1
26
A2
29,5
A3
10
A4
12
A5
5
B1
16
B2
9,5
Befestigungsart
schweißbar
D
M5
Form-Typ
oval
H
10

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4301.

Ausführung
poliert oder gestrahlt.
Hinweis
Die hochwertigen Scharniere aus Edelstahl mit Befestigungsbohrung besitzen einen Öffnungswinkel von 180°. Die Scharniere können in der Lebensmittelindustrie, der Verpackungsindustrie, der Chemieindustrie und der Pharmaindustrie eingesetzt werden.

Die Scharniere können in einer polierten oder gestrahlten Ausführung bestellt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch