Scharnier
Aluminium
pulverbeschichtet
- Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Auf Anfrage: Mit Führungsnasen für die Nuten von Aluminiumprofilen
- Anschraubbar an allen Flächenelementen
- Achse aus Edelstahl
14,04 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Produkttyp
Scharnier
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
A1=Bohrungsabstand links
27,5
A2=Bohrungsabstand rechts
27,5
A3=Flügellänge links
48,5
A4=Flügellänge rechts
48,5
A=Länge
97
B=Breite
48
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
F1 (N)
400
F2 (N)
250
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
true
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Achse Edelstahl.
Achse Edelstahl.
Ausführung
Scharnier silber pulverbeschichtet.
Achse blank.
Achse blank.
Hinweis
Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile, nicht aushängbar.
Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Scharnier kann mit Kunststoffkappe auf Tragbolzen ausgestattet sein.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Auf Anfrage
Scharniere mit Führungsnasen (Nut 5, 6, 8, 10, 12 und 14) für Aluminiumprofile. Kombinationen unterschiedlicher Flügellängen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.