Scharnier
mit voreingestellter Friktion
Edelstahl A2
- Konstantes Drehmoment
- Stabiles Drehmoment
- Korrosionsbeständig
- ansprechendes Design
- Einfache Montage
45,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Form
A
Ausführung 1
mit voreingestellter Friktion
Produkttyp
SCVF SCHARNIER M VOREINGEST FR
Material Grundkörper
Edelstahl A2
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4310
A=Länge
55
B=Breite
85
Mmax=max. Drehmoment NM
3
A1
38
B1
48
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D
6,3
D1
12
S
2
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4310.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch ein konstantes und stabiles Drehmoment, erlauben die Scharniere ohne weitere Hilfsmittel eine Türpositionierung in jeder beliebigen Winkelstellung.
Öffnungswinkel 270°.
Öffnungswinkel 270°.
Zubehör
Scharniere Edelstahl 27877-02
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.