Gewindespindel
für Stellfüße
Stahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305
0,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindespindel
Ausführung 1
für Stellfüße
Ausführung 2
Eco
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M12
Fmax=Belastbarkeit max. Kn
7,7
L1=Länge
31
L=Gewindelänge
25
SW
19
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.