Gewindespindel
für Gelenkfüße
Stahl
- Komponente für den Zusammenbau eines Gelenkfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jede Gewindespindel ist mit jedem Teller kombinierbar
- Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4305
2,11 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gewindespindel
Ausführung 1
für Gelenkfüße
Material Grundkörper
Stahl
D1=Gewinde
M10
Fmax=Belastbarkeit max. Kn
4,7
L=Gewindelänge
45
L1
7,5
L3
42
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
true
SW
14
Beschreibung
Werkstoff
Stahl oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
(Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Je nach Ausführung können die Gewindespindeln vor dem Sechskant mit einem Gewindefreistich versehen sein.
Zubehör
- 27800 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27800 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- 27803 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- 27804 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
- 27800 Teller für Gelenkfüße antistatisch.
- 27801 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Kunststoff.
- 27802 Teller mit Ausleger für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss.
- 27803 Teller für Gelenkfüße aus Edelstahl.
- 27804 Teller für Gelenkfüße mit Schwingungsdämpfung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.