Gabelgelenk
für Gelenkköpfe
Stahl
- Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik
- Passend zu diversen Gelenkköpfen
66,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gabelgelenk
Ausführung 1
für Gelenkköpfe
Material Grundkörper
Stahl
D=Außendurchmesser
38
F1=F statisch kN
43
B
45
C
25
D
38
D1
20
D2
M20
D3
50
L
90,5
L1
51,9
L2
68
L3
29,5
R1
22,5
W°
99
Beschreibung
Werkstoff
Gabelkopf und Bolzen Stahl 1.7225.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Gabelstücke wurden als Zubehörteile für Gelenkköpfe entwickelt. Das Gabelöffnungsmaß C wurde so gewählt, damit eine Verbindung mit den Gelenkköpfen möglich ist.
Passend zu Gelenkköpfe 27625, 27626, 27627 und 27628.
Passend zu Gelenkköpfe 27625, 27626, 27627 und 27628.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.