Axialgelenk
feststellbar
- Zur Aufnahme von Zugkräften
- Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst werden
- Diverse Anbindungsmöglichkeiten über Innen- oder Außengewinde
24,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Axialgelenk
Form
A
Ausführung 1
feststellbar
D2=Gewinde
M6
M=Anziehdrehmoment max. Nm
12,4
A
25
D1
10
E
12
F (kN)
2,5
L
23,5
L3
11
M Nm
5,2
α
20°
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Kugelzapfen verzinkt und chromatiert.
Kugelsitz und Muttern verzinkt.
Kugelsitz und Muttern verzinkt.
Hinweis
Axialgelenk geeignet zur Aufnahme von Zugkräften. Über die Klemmmutter kann die Beweglichkeit der Kugel beeinflusst bzw. komplett geklemmt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.