Strukturdämper
radial dämpfend, hart
Co-Polyester-Elastomer
- Für Not-Stopp sowie Daueranwendungen geeignet
- Beständig gegen Mikroben, Meerwasser und Chemikalien
- Wartungsfrei
- Einbaufertig
33,29 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Strukturdämper
Ausführung 1
radial dämpfend, hart
Material Grundkörper
Co-Polyester-Elastomer
D=Außendurchmesser
68
G=Gewinde
M5
H=Höhe
56
L=Gewindelänge
5
MA=Anziehdrehmoment (nm)
3
S=Hub
37
W3=Nm/Hub Dauerbelastung
66,5
W3=nm/Hub not-stopp
98
B
46
D1
88
Beschreibung
Werkstoff
Co-Polyester Elastomer.
Ausführung
Materialhärte Shore 55D.
Hinweis
Für Not-Stopp und Daueranwendungen geeignet.
Energieabbau: 39% - 62%.
Dynamische Kraftaufnahme: 550 N bis 7440 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.
Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.
Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Energieabbau: 39% - 62%.
Dynamische Kraftaufnahme: 550 N bis 7440 N.
Auffahrgeschwindigkeit: max. 5 m/s.
Die Strukturdämpfer sind wartungsfrei und werden einbaufertig mit einer speziellen Befestigungsschraube geliefert.
Umgebung: Beständig gegen Mikroben, Meerwasser, Chemikalien und mit sehr guter UV- und Ozonresistenz. Keine Wasseraufnahme und kein Aufquellen.
Anwendung
Linearschlitten und Linearführungen, Pneumatikzylinder, Möbelindustrie, Maschinen und Anlagen.
Temperaturbereich
-40 °C bis +90 °C
Montage
Einbaulage: Beliebig.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.
Befestigungsschraube zusätzlich mit Loctite sichern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.